17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケミスターフィット手袋 L 10双入

通常単価(税別)
15,441円
税込単価
16,985円
通常出荷日:2日目

【特長】・耐切創性の高い超高強度ポリエチレン糸を採用。鋭利なものを扱う作業を安全に効率よくすすめます。...

詳細を確認

    型番:

    21-0421
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    21-0421の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    21-0421
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,441円
    ( 16,985円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐切創性の高い超高強度ポリエチレン糸を採用。鋭利なものを扱う作業を安全に効率よくすすめます。
    ・水に強く繰り返し洗濯可能。耐切創レベル2(EN388準拠)。
    ・繊維のホコリが出にくい低塵発のシームレス編手袋です。
    ・サイズ:L
    ・EU規格 耐切創レベル:2
    ・材質:超高強度ポリエチレン、ポリウレタン
    ・手袋ゴム糸カラー:ゴールド
    ・入数(双):10

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケミスターフィット手袋 L 10双入の型番21-0421のページです。 型番21-0421に関する仕様情報を記載しております。
    ケミスターフィット手袋 L 10双入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケミスターフィット手袋 L 10双入
    ケミスターフィット手袋 M 10双入
    ニューパームフィット手袋 B0510 L 10双入
    トップフィット手袋 簡易包装タイプ L 10双入
    被膜強化パームフィット手袋BO501 L10双入
    防塵手袋 6007 10双入
    メーカー三商三商三商三商コクゴコクゴ
    通常価格15,441円15,441円4,283円2,909円3,583円4,522円
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目5日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました