17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

下履き手袋 20枚入 №830

通常単価(税別)
1,770
税込単価
1,947
通常出荷日:2日目

【特長】・綿100%で縫い目のないシームレスの下ばき用手袋で、アウター手袋のフィット感を損ないません。...

詳細を確認

    型番:

    21-0386
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    21-0386の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    21-0386
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,770
    ( 1,947 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・綿100%で縫い目のないシームレスの下ばき用手袋で、アウター手袋のフィット感を損ないません。
    ・吸水性に優れムレにくいので、快適に作業ができます。
    ・手に傷があるときやアレルギーの方にも安心してお使い頂けます。
    ・サイズ:フリー
    ・材質:綿
    ・入数(枚):20

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    下履き手袋 20枚入 №830の型番21-0386のページです。 型番21-0386に関する仕様情報を記載しております。
    下履き手袋 20枚入 №830のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    下履き手袋 20枚入 №830
    インナー手袋 B0905
    下ばき手袋No.830
    下ばき手袋(20枚入) No.830 ホワイト
    シームレス下履き手袋
    指切りインナー手袋 20枚入 B0950
    メーカー三商ショーワグローブショーワグローブショーワグローブ東和コーポレーション(トワロン)三商
    通常価格1,7702,3501,7441,7762052,293
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト