ファクトリーサプライ用品技術窓口

指切りインナー手袋 20枚入 B0950

通常単価(税別)
2,511円
税込単価
2,762円
通常出荷日:1日目

【特長】・ナイロン糸を縫い目のないシームレス編みにした低発塵性下ばき手袋です。・作業性を高めるため指先...

詳細を確認

    型番:

    21-0383
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    21-0383の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    21-0383
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,511円
    ( 2,762円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ナイロン糸を縫い目のないシームレス編みにした低発塵性下ばき手袋です。
    ・作業性を高めるため指先部分をカット。
    ・洗濯により繰り返し使用可能です。
    ・サイズ:フリー
    ・材質:ナイロン、ポリエステル
    ・入数(枚):20

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    指切りインナー手袋 20枚入 B0950の型番21-0383のページです。 型番21-0383に関する仕様情報を記載しております。
    指切りインナー手袋 20枚入 B0950のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    指切りインナー手袋 20枚入 B0950
    指切りインナー手袋(20枚入) B0950
    指きりインナー手袋 B0950 フリー20枚入
    インナー手袋 B0905
    指切りインナー手袋(左右兼用)B0950
    指切りインナー手袋(低発塵性下履き用)
    メーカー三商ショーワグローブコクゴショーワグローブショーワグローブケニス
    通常価格2,511円2,119円2,375円2,039円2,648円2,978円
    通常出荷日1日目1日目7日目1日目1日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました