17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトローブTYPE-65 №774 M 1双入

通常単価(税別)
1,968
税込単価
2,165
通常出荷日:1日目

【特長】・引裂きや摩耗に強いオールコート裏布付手袋。指先は4重にコーティングされており、耐久性に優れま...

詳細を確認

    型番:

    21-0376
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    21-0376の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    21-0376
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,968
    ( 2,165 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・引裂きや摩耗に強いオールコート裏布付手袋。指先は4重にコーティングされており、耐久性に優れます。
    ・裾口はズリ落ちを防ぐゴムバンド付。
    ・粒子付の特殊加工で高い滑り止め効果を発揮。
    ・サイズ:M
    ・全長(mm):650
    ・入数(双):1
    ・材質:樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ポリエステル 綿

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニトローブTYPE-65 №774 M 1双入の型番21-0376のページです。 型番21-0376に関する仕様情報を記載しております。
    ニトローブTYPE-65 №774 M 1双入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニトローブTYPE-65 №774 M 1双入
    ニトローブTYPE-65 №774 L 1双入
    ニトローブTYPE-65 №774 S 1双入
    ニトローブTYPE-65 №774 LL 1双入
    No.774 ニトローブ TYPE-R65
    パープルニトリルグローブ S・M 100入
    メーカー三商三商三商三商ショーワグローブ東京硝子器械
    通常価格1,9681,7241,7241,7241,748 -4,600
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト