ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ワットマン PH試験紙 SRタイプ 2600-103A

ワットマン PH試験紙 SRタイプ 2600-103A 15-6002
通常単価(税別)
3,488
税込単価
3,837
通常出荷日:4日目

【特長】・使用する長さに切り取り自由。未知サンプルのおよそのpH測定に。・pH領域:pH6.4-8.0...

詳細を確認

型番:

15-6002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

15-6002の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
15-6002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,488
( 3,837 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用する長さに切り取り自由。未知サンプルのおよそのpH測定に。
・pH領域:pH6.4-8.0
・pHユニット目盛:0.5
・入数:7mm×5m 1本入

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワットマン PH試験紙 SRタイプ 2600-103Aの型番15-6002のページです。 型番15-6002に関する仕様情報を記載しております。
ワットマン PH試験紙 SRタイプ 2600-103Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワットマン PH試験紙 SRタイプ 2600-103A
ワットマン PH試験紙 SRタイプ 2600-100A
ワットマン PH試験紙 SRタイプ 2600-101A
ワットマン PH試験紙 SRタイプ 2600-104A
ワットマン PH試験紙 SRタイプ 2600-102A
ワットマン 2600-500 PH1-11 PH試験紙 10books(20枚)×10入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格3,4883,4883,4883,4883,48828,927
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました