ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 単品ブロックゲージ 0級相当品

    新潟精機(SK)

    単品ブロックゲージ 0級相当品

    4.5

    通常価格(税別):4,400円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 球付測定子

    尾崎製作所

    球付測定子

    球付測定子

    尾崎製作所

    球付測定子

    3.0

    通常価格(税別):501円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ガラスクロス粘着テープ 540S

    アズワン

    ガラスクロス粘着テープ 540S

    -

    通常価格(税別):3,263円~

    通常出荷日:1日目

  • 針状測定子

    尾崎製作所

    針状測定子

    針状測定子

    尾崎製作所

    針状測定子

    4.7

    通常価格(税別):1,282円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • シルバースケール快段目盛

    新潟精機(SK)

    シルバースケール快段目盛

    4.3

    通常価格(税別):600円~

    通常出荷日:3日目 ~

  • 限界プレーンゲージ

    測範社

    限界プレーンゲージ

    4.7

    通常価格(税別):6,834円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ナフロン(PTFE)シート

    アズワン

    ナフロン(PTFE)シート

    5.0

    通常価格(税別):3,560円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ミニ Vブロック(クリップ付)

    アズワン

    ミニ Vブロック(クリップ付)

    -

    通常価格(税別):54,551円~

    通常出荷日:12日目 ~

  • 超硬平座測定子

    尾崎製作所

    超硬平座測定子

    超硬平座測定子

    尾崎製作所

    超硬平座測定子

    -

    通常価格(税別):6,714円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • バックプランジャ形ダイヤルゲージ 0.01mm

    尾崎製作所

    バックプランジャ形ダイヤルゲージ 0.01mm

    5.0

    通常価格(税別):8,443円~

    通常出荷日:3日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ストライプ・PH試験紙 MN90417

ストライプ・PH試験紙 MN90417 15-5157
通常単価(税別)
7,568
税込単価
8,325
通常出荷日:4日目

【特長】・1枚のテスト紙に5~12段階のカラースケール目盛とpH測定部とを結合させてあり、大変便利で、...

詳細を確認

型番:

15-5157
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

15-5157の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
15-5157
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,568
( 8,325 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1枚のテスト紙に5~12段階のカラースケール目盛とpH測定部とを結合させてあり、大変便利で、速く、正確な測定ができます。テスト液の色はpH値に応じて変色する中央測定部と全カラースケール目盛をも同時に変色します。さらに各カラースケール間には疎水性をもたせてありますので、目盛間の差もはっきりします。
・pH測定領域:6.0~8.1
・pH測定目盛間隔:0.3
・サイズ・包装:11mm×100mmの200枚(プラスチックケース入)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストライプ・PH試験紙 MN90417の型番15-5157のページです。 型番15-5157に関する仕様情報を記載しております。
ストライプ・PH試験紙 MN90417のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストライプ・PH試験紙 MN90417
ストライプ・PH試験紙 MN90416
ストライプ・PH試験紙 MN90415
ツーバンド・PH試験紙 MN90304
スティック・PH試験紙 MN92115
ツーバンド・PH試験紙 MN90303
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格7,5687,5687,5686,7636,7636,763
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました