ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ツーバンド・PH試験紙 MN90304

ツーバンド・PH試験紙 MN90304 15-5134
通常単価(税別)
6,763
税込単価
7,439
通常出荷日:4日目

【特長】・2種類の異なった指示薬を完全に分離して施してあり、それらが各々pH値に応じて変色し、2色の組...

詳細を確認

型番:

15-5134
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

15-5134の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
15-5134
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,763
( 7,439 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2種類の異なった指示薬を完全に分離して施してあり、それらが各々pH値に応じて変色し、2色の組合わせ比較でpH値を測定。中央の白色部分は疎水性が強く、液体を吸収しないので、2色の比較が容易なだけでなく、乾いた時と同じくらい物理的強度を保持させます。
・pH測定領域:5.0~8.0
・pH測定目盛間隔:0.3
・サイズ:10mm巾×5m巻

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツーバンド・PH試験紙 MN90304の型番15-5134のページです。 型番15-5134に関する仕様情報を記載しております。
ツーバンド・PH試験紙 MN90304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツーバンド・PH試験紙 MN90304
ツーバンド・PH試験紙 MN90305
ツーバンド・PH試験紙 MN90303
ツーバンド・PH試験紙 MN90301
スティック・PH試験紙 MN92110
スティック・PH試験紙 MN92115
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格6,7636,7636,7636,7636,7636,763
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました