ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スタンダード・PH試験紙 MN90201 1入

スタンダード・PH試験紙 MN90201 1入 15-5111
通常単価(税別)
5,730
税込単価
6,303
通常出荷日:4日目

【特長】・非使用時は試験紙の先端はディスペンサー内に隠れていますが、使用時にディスペンサーの片面を少し...

詳細を確認

型番:

15-5111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

15-5111の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
15-5111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,730
( 6,303 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非使用時は試験紙の先端はディスペンサー内に隠れていますが、使用時にディスペンサーの片面を少し回転させると先端が出てきます。任意の長さに引き出してディスペンサーの片面を逆に回転させ、エッジで試験紙を切ると先端はディスペンサー内に戻ります(TRI-BOXは不可)。
・TRI-BOXは狭領域用3種類を1つに詰め合わせて、1箱でpH0.5~13.0の範囲を測定できる便利なセット。
・領域:広領域用
・pH測定領域:1.0~11.0
・pH測定目盛間隔:1
・サイズ:7mm巾×5m巻
・入数:1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタンダード・PH試験紙 MN90201 1入の型番15-5111のページです。 型番15-5111に関する仕様情報を記載しております。
スタンダード・PH試験紙 MN90201 1入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダード・PH試験紙 MN90201 1入
スタンダード・PH試験紙 MN90204 1入
スタンダード・PH試験紙 MN90209 1入
スタンダード・PH試験紙 MN90210 1入
スタンダード・PH試験紙 MN90207 1入
スタンダード・PH試験紙 MN90211 1入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格5,7305,7305,7305,7305,7305,730
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました