ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

pH試験紙ロール pH1.0~11.0

pH試験紙ロール pH1.0~11.0 15-5081
通常単価(税別)
1,482円
税込単価
1,630円
通常出荷日:4日目

【特長】・プラスチック製ディスペンサーに入った巻き取り式です。必要な長さだけ引き出すことができるため、...

詳細を確認

型番:

15-5081
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

15-5081の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
15-5081
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,482円
( 1,630円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製ディスペンサーに入った巻き取り式です。必要な長さだけ引き出すことができるため、無駄がありません。
・変色表はディスペンサーにセットされています。
・pH測定領域:1.0~11.0
・pH測定目盛:1
・サイズ:7mm幅×5m巻

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pH試験紙ロール pH1.0~11.0の型番15-5081のページです。 型番15-5081に関する仕様情報を記載しております。
pH試験紙ロール pH1.0~11.0のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
水質チェック
5
満足度:5.0
おおよそのPHが知りたかったので一番簡易的なものを購入してみました。 ざっくりPHが分かったので良しとします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pH試験紙ロール pH1.0~11.0
pH試験紙ロール pH1.0~14.0
pH試験紙ブック pH1.0~11.0
pH試験紙ブック pH1.0~14.0
pHインジケータストリップ pH 11.0-13.0
pHインジケータストリップ pH 4.0-7.0
メーカー三商三商三商三商東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,482円1,569円1,461円1,559円3,946円3,843円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目6日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました