ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
通常価格(税別):3,263円~
通常出荷日:1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】
通常価格(税別):214円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620【1~50個入り】
通常価格(税別):175円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):250円~
通常出荷日:2日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・低価格・普及品として特に学校や教材向けに適した試験紙です。
・1枚ずつ切り離して使用し、20枚綴毎に変色表を付属していますので、ケース毎持ち出す必要はありません。
・pH測定領域:1.0~14.0
・pH測定目盛:1
・サイズ(mm):10×60
・入数:20枚綴×10冊/箱

堀場製作所
コンパクトPHメータ

カスタム
防水pHメーター 交換センサー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
pH計 ペンタイプ 1-062
5通常価格(税別):8,247円~

堀場製作所
コンパクトPHメータ
5通常価格(税別):23,314円~

三商
TOA pH標準液 ホウ酸塩 pH9.18 500ml 143F193
0通常価格(税別):2,112円

三商
ハンナ 導電率計 Dist3 HI98303N
0通常価格(税別):14,432円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび(校正証明書類3点付)
0通常価格(税別):5,592円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~