ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アドバンテック PH試験紙 UNIV ブックタイプ【200個入り】

アドバンテック PH試験紙 UNIV ブックタイプ 15-2114
通常単価(税別)
4,902円
税込単価
5,392円
通常出荷日:5日目

【特長】・品名:UNIV(ユニバーサル)・pH測定範囲:1.0~11.0・サイズ(mm):7×70・入...

詳細を確認

型番:

15-2114
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (200個入り)

15-2114の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
15-2114
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,902円
( 5,392円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品名:UNIV(ユニバーサル)
・pH測定範囲:1.0~11.0
・サイズ(mm):7×70
・入数:20枚×10冊

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アドバンテック PH試験紙 UNIV ブックタイプの型番15-2114のページです。 型番15-2114に関する仕様情報を記載しております。
アドバンテック PH試験紙 UNIV ブックタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アドバンテック PH試験紙 UNIV ブックタイプ
アドバンテック 試験紙 AV-CHECK
PH試験紙ブックタイプ 8セット 二百枚
pH試験紙ブック pH1.0~14.0
pH試験紙ブック pH1.0~11.0
ワットマン PH試験紙 SRタイプ 2600-100A
メーカー三商三商東京硝子器械三商三商三商
通常価格4,902円6,278円5,721円1,559円1,461円3,488円
通常出荷日5日目4日目6日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました