ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ワットマン 2614-991 PH試験紙 PH4.5-10

ワットマン 2614-991 PH試験紙 PH4.5-10 15-2077
通常単価(税別)
7,145
税込単価
7,860
通常出荷日:4日目

【特長】・4種類の指示薬が化学結合、サンプル溶液中に溶解する心配がありません。・プラスチック製。色素化...

詳細を確認

型番:

15-2077
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

15-2077の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
15-2077
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,145
( 7,860 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4種類の指示薬が化学結合、サンプル溶液中に溶解する心配がありません。
・プラスチック製。色素化学結合タイプ。
・pH領域:pH4.5-10
・pHユニット目盛:0.5
・入数:6×80mm 100枚入

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワットマン 2614-991 PH試験紙 PH4.5-10の型番15-2077のページです。 型番15-2077に関する仕様情報を記載しております。
ワットマン 2614-991 PH試験紙 PH4.5-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワットマン 2614-991 PH試験紙 PH4.5-10
ワットマン 2613-991 PH試験紙 PH0-14
ワットマン 2600-500 PH1-11 PH試験紙 100冊(1冊20枚綴)
pHインジケータストリップ pH 2.5-4.5
ワットマン 2612-990 PH試験紙 PH1-12
ワットマン 2611-628 PH試験紙 PH1-11
メーカー三商三商三商東京硝子器械三商三商
通常価格7,1457,14528,9273,8437,8707,145
通常出荷日4日目4日目4日目6日目3日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました