ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ワットマン 2613-991 PH試験紙 PH0-14

ワットマン 2613-991 PH試験紙 PH0-14 15-2076
通常単価(税別)
7,145
税込単価
7,860
通常出荷日:4日目

【特長】・4種類の指示薬が化学結合、サンプル溶液中に溶解する心配がありません。・プラスチック製。色素化...

詳細を確認

型番:

15-2076
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

15-2076の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
15-2076
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,145
( 7,860 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4種類の指示薬が化学結合、サンプル溶液中に溶解する心配がありません。
・プラスチック製。色素化学結合タイプ。
・pH領域:pH0-14
・pHユニット目盛:1
・入数:6×80mm 100枚入

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワットマン 2613-991 PH試験紙 PH0-14の型番15-2076のページです。 型番15-2076に関する仕様情報を記載しております。
ワットマン 2613-991 PH試験紙 PH0-14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワットマン 2613-991 PH試験紙 PH0-14
ワットマン 2614-991 PH試験紙 PH4.5-10
ジョンソンpH試験紙 ブック pH1.0~14.0
ジョンソンpH試験紙 ロール pH1.0~14.0
ジョンソンpH試験紙 ブック pH1.0~11.0
ジョンソンpH試験紙 ロール pH1.0~11.0
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格7,1457,1451,5591,5691,4611,482
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました