ファクトリーサプライ用品技術窓口
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 0級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,400円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
球付測定子
尾崎製作所
通常価格(税別):501円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
テーパーゲージ TPG-267M
新潟精機(SK)
通常価格(税別):8,059円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
通常価格(税別):3,263円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
シルバースケール快段目盛
新潟精機(SK)
通常価格(税別):600円~
通常出荷日:3日目 ~
尾崎製作所
バックプランジャ形ダイヤルゲージ 0.01mm
尾崎製作所
通常価格(税別):8,443円~
通常出荷日:3日目
尾崎製作所
針状測定子
尾崎製作所
通常価格(税別):1,282円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

堀場製作所
コンパクトPHメータ
5通常価格(税別):23,314円~

アズワン
pH計 ペンタイプ 1-062
5通常価格(税別):8,247円~

三商
TOA pH標準液 ホウ酸塩 pH9.18 500ml 143F193
0通常価格(税別):2,112円

三商
ハンナ 導電率計 Dist3 HI98303N
0通常価格(税別):14,432円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび(校正証明書類3点付)
0通常価格(税別):5,592円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~