ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 単品ブロックゲージ 1級相当品

    新潟精機(SK)

    単品ブロックゲージ 1級相当品

    4.7

    通常価格(税別):3,300円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 超硬平座測定子

    尾崎製作所

    超硬平座測定子

    超硬平座測定子

    尾崎製作所

    超硬平座測定子

    -

    通常価格(税別):6,714円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ルーペ(標準スケール付)

    アズワン

    ルーペ(標準スケール付)

    -

    通常価格(税別):1,360円~

    通常出荷日:1日目

  • シルバースケール快段目盛

    新潟精機(SK)

    シルバースケール快段目盛

    4.3

    通常価格(税別):600円~

    通常出荷日:3日目 ~

  • ミニ Vブロック(クリップ付)

    アズワン

    ミニ Vブロック(クリップ付)

    -

    通常価格(税別):54,551円~

    通常出荷日:12日目 ~

  • ブロックゲージ セット 2級

    ミスミ

    ブロックゲージ セット 2級

    4.8

    通常価格(税別):63,653円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 球付測定子

    尾崎製作所

    球付測定子

    球付測定子

    尾崎製作所

    球付測定子

    3.0

    通常価格(税別):501円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ネオジム磁石 丸型 外径(Φmm) 1~50

    アズワン

    ネオジム磁石 丸型 外径(Φmm) 1~50

    -

    通常価格(税別):5,511円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ダイヤルインジケータ

    ミスミ

    ダイヤルインジケータ

    4.0

    通常価格(税別):7,101円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 平座測定子

    尾崎製作所

    平座測定子

    平座測定子

    尾崎製作所

    平座測定子

    4.7

    通常価格(税別):719円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ワットマン 2612-990 PH試験紙 PH1-12【200個入り】

ワットマン 2612-990 PH試験紙 PH1-12 15-2066
通常単価(税別)
7,870
税込単価
8,657
通常出荷日:3日目

【特長】・試験紙上6または8色の異なった色が印刷。中央部のみが変色し、最も適合したカラーチャートの数値...

詳細を確認

型番:

15-2066
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

15-2066の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
15-2066
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,870
( 8,657 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・試験紙上6または8色の異なった色が印刷。中央部のみが変色し、最も適合したカラーチャートの数値を読み取ります。
・pH領域:pH1-12
・pHユニット目盛:1
・入数:11×100mm 200枚入

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワットマン 2612-990 PH試験紙 PH1-12の型番15-2066のページです。 型番15-2066に関する仕様情報を記載しております。
ワットマン 2612-990 PH試験紙 PH1-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワットマン 2612-990 PH試験紙 PH1-12
ワットマン 2629-990 PH試験紙 PH6-8.1
ワットマン 2611-628 PH試験紙 PH1-11
ワットマン 2613-991 PH試験紙 PH0-14
ワットマン 2614-991 PH試験紙 PH4.5-10
ワットマン PH試験紙 SRタイプ 2600-100A
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格7,8707,1457,1457,1457,1453,488
通常出荷日3日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました