ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワットマン シリンジフィルタ 0.2/0.45/1μm

通常単価(税別)
25,654円
税込単価
28,219円
通常出荷日:1日目

汎用タイプの試料50ml以下の濾過用シリンジフィルターです。ハウジングはPP製です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

15-1544
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

15-1544の仕様・寸法情報

商品タイプ
シリンジフィルター
孔径(μm)
1
材質
PTFE(フィルタ)、PP(ハウジング)
残液量
<0.1ml
型式
6784-2510
内容量
50個

絞り込み条件

  • 孔径(μm)

  • 材質

  • 型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
15-1544

孔径

(μm)

材質

型式

内容量

最小発注数量
1
PTFE(フィルタ)、PP(ハウジング)
6784-2510
50個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,654円
( 28,219円 )
1日目

詳細情報

基本情報

汎用タイプの試料50ml以下の濾過用シリンジフィルターです。
ハウジングはPP製です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワットマン シリンジフィルタ 0.2/0.45/1μmの型番15-1544のページです。 型番15-1544に関する仕様情報を記載しております。
ワットマン シリンジフィルタ 0.2/0.45/1μmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワットマン シリンジフィルタ 0.2/0.45/1μm
ワットマン シリンジフィルタ 0.2/0.45μm
アドバンテック メンブラン 0.1μm
ミリポア フィルター Φ47 白
ディスポメンブレンフィルター 0.20/0.45μm
メンブレンフィルター 滅菌済 MFシリーズ
メーカー三商三商三商三商東京硝子器械アズワン
通常価格25,654円28,570円24,686円30,093円 -15,487円 -10,107円 -
通常出荷日1日目4日目8日目5日目〜6日目4日目
商品タイプシリンジフィルターシリンジフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルター
残液量<0.1ml<25μl----
内容量50個100個25枚/箱100枚--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました