ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コレクションプレート 801-02AF 5入

通常単価(税別)
5,974
税込単価
6,571
通常出荷日:4日目

【特長】・マイクロ遠沈管1.5・2.0ml用80本立て用。・材質はPP。-80℃~+120℃で使用可能...

詳細を確認

型番:

14-1293
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14-1293の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
14-1293
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,974
( 6,571 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロ遠沈管1.5・2.0ml用80本立て用。
・材質はPP。-80℃~+120℃で使用可能です。
・カラー:5色セット蛍光色
・入数(個):5

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コレクションプレート 801-02AF 5入の型番14-1293のページです。 型番14-1293に関する仕様情報を記載しております。
コレクションプレート 801-02AF 5入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コレクションプレート 801-02AF 5入
コレクションプレート 801-02W
システムウォーターコランダーHF-801 緑
96.10703.02 ピペットラック
96.10704.02 ピペットラック
セラムチューブ用ラック 4/5mL用 10個入
メーカー三商三商東京硝子器械アズワンアズワン東京硝子器械
通常価格5,9741,4174,4076,0514,44415,489
通常出荷日4日目4日目6日目8日目8日目11日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました