17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BioLite φ150 TC Dish 130183 120入

通常単価(税別)
16,267円
税込単価
17,894円
通常出荷日:4日目

【特長】・お求めやすい価格の細胞培養製品シリーズです。・HEK(293)およびVERO細胞を用いて、他...

詳細を確認

    型番:

    12-9974
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    12-9974
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,267円
    ( 17,894円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・お求めやすい価格の細胞培養製品シリーズです。
    ・HEK(293)およびVERO細胞を用いて、他社製品と培養結果を比較し、細胞増殖時間の測定や細胞染色の顕微鏡観察において、他社製品と同等という結果を得ました。
    ・接着細胞用表面処理済。
    ・パイロジェンフリー、細胞無毒性。
    ・放射線滅菌済。
    ・フタにはガス交換が可能なエアーベントが付いています。
    ・PS製。
    ・製品証明書の発行が可能。
    ・規格(mm):φ150×20
    ・フタ付外寸法(mm):φ148.6×27.7
    ・培養面積(cm^2):148
    ・使用容量(ml):35
    ・入数:120(10×12包)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    BioLite φ150 TC Dish 130183 120入の型番12-9974のページです。 型番12-9974に関する仕様情報を記載しております。
    BioLite φ150 TC Dish 130183 120入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    BioLite φ150 TC Dish 130183 120入
    滅菌シャーレ φ91×15mm・φ91×19mm 500枚入
    3030-150組織培養用ディッシュ
    滅菌シャーレ Φ90×14mm~Φ90×20mm
    BioLite 25cm2 Flask, Vented 130189 200入
    腰高シャーレー 焼口 120×75㎜
    メーカー三商東京硝子器械AGCテクノグラスアズワン三商三商
    通常価格16,267円11,417円28,104円15,389円 -16,577円8,513円
    通常出荷日4日目7日目1日目1日目2日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト