ファクトリーサプライ用品技術窓口
瑞穂化成工業
キャンピングボトル 5/10/20L
瑞穂化成工業
通常価格(税別):3,588円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L
通常価格(税別):35,726円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
薬液移送ハンディポンプ
アズワン
通常価格(税別):91,192円~
通常出荷日:7日目 ~
エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】
通常価格(税別):5,300円~
通常出荷日:1日目 ~
瑞穂化成工業
バロンボックス・バロンダンボール・オプション部品
瑞穂化成工業
通常価格(税別):764円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
アクリル小型真空容器
アズワン
通常価格(税別):55,832円~
通常出荷日:1日目
アズワン
Wキャップ(シリコン製)【10個入り】
アズワン
通常価格(税別):1,195円~
通常出荷日:1日目
日油技研工業
サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】
日油技研工業
通常価格(税別):6,300円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
ダイヤフラム式定量ポンプ(ソレノイド駆動)
通常価格(税別):116,898円~
通常出荷日:12日目

東京硝子器械
スモークテスター用発煙管 10本入

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび(校正証明書類3点付)
0通常価格(税別):5,592円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):692円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(10A)
4通常価格(税別):404円~