ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スモークテスターセット 080270-02

スモークテスターセット 080270-02 8-3005-11
通常単価(税別)
10,356
税込単価
11,392
通常出荷日:4日目

【特長】・ゴム球スプレーを一定間隔に押すと白煙が断続的に流れ出し、気流に沿って動くので、坑内、建物、乗...

詳細を確認

型番:

8-3005-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8-3005-11の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
8-3005-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,356
( 11,392 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム球スプレーを一定間隔に押すと白煙が断続的に流れ出し、気流に沿って動くので、坑内、建物、乗物などの通風及び喚気状態をみるのに適しています。
・簡単な操作で白煙を出し、坑内、建物、乗物内の通風、喚気状態を可視的に知ることができます。
【商品仕様】
・サイズ(mm):約155×95×170
・重量(g):約500
・構成内容:ゴム球スプレー1個、ゴム管(φ5×φ9mm)4本、ソフトケース1個、発煙管10本、アンプルカッター1個、キャップ4個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スモークテスターセット 080270-02の型番8-3005-11のページです。 型番8-3005-11に関する仕様情報を記載しております。
スモークテスターセット 080270-02のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモークテスターセット 080270-02
バブラー 080100-02シリーズ
スモークテスター用発煙管 080270-022
低濃度酸素濃度計 JKO-02Ver3 校正証明書付
ガステック ガス検知管 4LK 硫化水素
北川式ガス検知管 110S
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン三商ケニス
通常価格10,35614,6375,649216,4163,5603,353
通常出荷日4日目4日目4日目12日目4日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました