ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

連結粘着シート(半透明) EA979Dシリーズ

連結粘着シート(半透明) EA979Dシリーズ 78-0994-61
通常単価(税別)
2,089
税込単価
2,298
通常出荷日:10日目

ポリエステル製連結粘着シートです。

型番:

78-0994-61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

78-0994-61の仕様・寸法情報

詳細(2)
隣り合う什器の天板同士や重ね置きされた棚等の連結にも使えます。
詳細(3)
特殊強化糸採用で1枚あたり100kgのせん断応力を発揮します。
詳細(4)
1枚ごとにカットされたシートで、粘り強いゴム系粘着剤を採用しており、ネジ釘を使わず貼るだけで対象物の連結ができます。
詳細(1)
上下に分かれた家具・ロッカー・キャビネット等の連結に使用します。
サイズ
100×110×0.2mm
カラー
半透明
コード品番
コード品番/EA979D-131
適応温度
0/60℃
材質
ポリエステル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
78-0994-61

カラー

コード品番

最小発注数量
半透明
コード品番/EA979D-131
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,089
( 2,298 )
10日目

詳細情報

基本情報

ポリエステル製連結粘着シートです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

連結粘着シート(半透明) EA979Dシリーズの型番78-0994-61のページです。 型番78-0994-61に関する仕様情報を記載しております。
連結粘着シート(半透明) EA979Dシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結粘着シート(半透明) EA979Dシリーズ
家具転倒防止ポール EA979BDシリーズ
家具固定ポール EA979BBシリーズ
家具転倒防止金具(クロメート) EA979AFシリーズ
転倒防止シート
ボトムホルダーS MS-303Sシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,0897,357 -4,044 -1,240 -2,645 -12,977 -
通常出荷日10日目4日目〜10日目10日目9日目12日目
詳細(2)隣り合う什器の天板同士や重ね置きされた棚等の連結にも使えます。H型構造なので、家具をしっかりと固定します。圧着固定式で強力に突っ張って固定します。---
詳細(3)特殊強化糸採用で1枚あたり100kgのせん断応力を発揮します。ジャッキ方式でしっかり家具と天井を固定します。大判すべり止めのついた大型キャップ(脚)を採用。---
詳細(4)1枚ごとにカットされたシートで、粘り強いゴム系粘着剤を採用しており、ネジ釘を使わず貼るだけで対象物の連結ができます。-----
詳細(1)上下に分かれた家具・ロッカー・キャビネット等の連結に使用します。地震の際に家具の転倒を防止する伸縮タイプの家具転倒防止棒です。家具や天井を傷つけることなく設置可能---
サイズ100×110×0.2mm300×70mm-90×90mm縦50×横50×厚み5mm155×100×43~83mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました