ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

150kgサムロック(グレー/2個)

150kgサムロック(グレー/2個) 78-0994-28
通常単価(税別)
6,880
税込単価
7,568
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・対象物重量:150kgまで・粘着面:50.8×76.2mm・ベルト長さ:203mm・OA...

詳細を確認

型番:

78-0994-28
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

78-0994-28の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
78-0994-28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,880
( 7,568 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対象物重量:150kgまで
・粘着面:50.8×76.2mm
・ベルト長さ:203mm
・OA機器、家具等を震動から守ります。
・入数:2個
・コード品番/EA979BR-100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

150kgサムロック(グレー/2個)の型番78-0994-28のページです。 型番78-0994-28に関する仕様情報を記載しております。
150kgサムロック(グレー/2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150kgサムロック(グレー/2個)
150kg サムロック(グレー/2個)
サムロック RTシリーズ
耐震ネバロック(2個)
キャスターフレームホルダー LH-805B2P BP (2個入り)
フレームホルダーH4 (140~150mm用)
メーカーアズワンエスコライオン事務器エスコアズワンリンテック21
通常価格6,8806,7813,5385,710 -5,08315,310
通常出荷日7日目1日目19日目1日目1日目19日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト