ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):9,080円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
ワーゼフ
ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)
ワーゼフ
通常価格(税別):12,498円~
通常出荷日:1日目 ~
日油技研工業
サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】
日油技研工業
通常価格(税別):6,300円~
通常出荷日:4日目 ~
新潟精機(SK)
マグネットベース 太主柱タイプ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,322円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
マグネットベース 微動付
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,000円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
通常価格(税別):18,036円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
携帯用吸着ピンセット 393-1
アズワン
通常価格(税別):4,233円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
GC32用電源・出力ケーブル 2m
長野計器
通常価格(税別):2,667円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
耐熱ガラス布テープ P-212
5通常価格(税別):10,500円

アズワン
アズフロン(R)ガラステープ
4通常価格(税別):2,921円~

東京硝子器械
アルミ製ラミジップ ALシリーズ
0通常価格(税別):1,760円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
4.3通常価格(税別):4,911円~

アズワン
シリカゲル(乾燥剤)
0通常価格(税別):4,653円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000
5通常価格(税別):739円~