ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

検知管 75LN tert-ブチルメルカプタン【10個入り】

検知管 75LN tert-ブチルメルカプタン 62-1613-39
通常単価(税別)
4,240
税込単価
4,664
通常出荷日:4日目

【特長】・試薬に有害物質を含有しません【商品仕様】・ガス名:tert-ブチルメルカプタン・測定範囲(m...

詳細を確認

型番:

62-1613-39
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

62-1613-39の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
62-1613-39
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,240
( 4,664 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・試薬に有害物質を含有しません
【商品仕様】
・ガス名:tert-ブチルメルカプタン
・測定範囲(mg/m3):0.5-39
・目盛範囲(mg/m3):1-15
・入数:10本(10回分)
・有効期限:2年

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

検知管 75LN tert-ブチルメルカプタンの型番62-1613-39のページです。 型番62-1613-39に関する仕様情報を記載しております。
検知管 75LN tert-ブチルメルカプタンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検知管 75LN tert-ブチルメルカプタン
ガス検知管 75 tert-ブチルメルカプタン 75シリーズ
ガス検知管 75L tert-ブチルメルカプタン 75シリーズ
ガス検知管 75
ガス検知管 75L
ガス検知管 248U ETBE(エチル-tert-ブチルエーテル)
メーカーアズワンアズワンアズワンケニスケニスアズワン
通常価格4,24013,834 -13,834 -3,8315,1075,107
通常出荷日4日目16日目〜16日目〜12日目10日目13日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました