17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

角型ボトル PPCO 透明 2016シリーズ【12個入り】

角型ボトル PPCO 透明 2016シリーズ
通常単価(税別)
4,97912,786
税込単価
5,47714,065
通常出荷日:9日目~11日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

高さ

(mm)

胴径

(mm)

口内径

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
60mL
83
41
18
PPCO 透明 60mL
1パック

12個入り

125mL
110
54
28
PPCO 透明 125mL
1パック

12個入り

250mL
146
61
28
PPCO 透明 250mL
1パック

12個入り

500mL
177
74
28
PPCO 透明 500mL
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,979
( 5,477 )
11日目
7,084
( 7,792 )
11日目
10,490
( 11,539 )
9日目
12,786
( 14,065 )
9日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角型ボトル PPCO 透明 2016シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型ボトル PPCO 透明 2016シリーズ
細口試薬ボトル PPCO 2006シリーズ
角型透明ボトル PC 30mL 2015シリーズ
角型試薬ボトル HDPE 2009シリーズ
角型試薬ボトル HDPE 2007シリーズ
細口試薬ボトル PFA 透明 DS1630シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,979-3,736 -7,912 -9,672 -5,726 -10,924
通常出荷日9日目〜4日目〜4日目〜8日目〜4日目〜36日目
透明透明透明褐色透明透明
材質本体/PPCO、キャップ/PP本体/PPCO、キャップ/PP本体/PC、キャップ/PP本体/HDPE、キャップ/PP本体/HDPE、キャップ/PP本体/PFA、キャップ/PFA

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト