ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,960円~
通常出荷日:1日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,900円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
アズワン
通常価格(税別):557円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
色タオルウエス(中古生地)
ミスミ
通常価格(税別):6,334円~
通常出荷日:7日目
ニッコー
平角缶(1ケロ) 20L
ニッコー
通常価格(税別):3,436円~
通常出荷日:1日目

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,672円 ( 10,639円 ) | 8日目 |
11,638円 ( 12,802円 ) | 11日目 |
16,837円 ( 18,521円 ) | 9日目 |
18,713円 ( 20,584円 ) | 36日目 |
18,713円 ( 20,584円 ) | 9日目 |

アズワン
広口瓶 遮光タイプ

アズワン
Jボトル 角型広口 遮光

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
細口瓶 容量 (HDPE製) 50mL~500mL・1L
0通常価格(税別):387円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

エスコ
20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)
0通常価格(税別):1,005円~

東京硝子器械
広口瓶 PE製 30mL~20L 白色
4.5通常価格(税別):415円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

東京硝子器械
ボクセル #13/#23/#32/#148/#225/#467/#651/#1180 角型
0通常価格(税別):2,585円~

アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
0通常価格(税別):557円~

エスコ
角型広口ポリ/広口ポリ容器
0通常価格(税別):405円~