17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

角型試薬ボトル HDPE 2007シリーズ【4~12個入り】

角型試薬ボトル HDPE 2007シリーズ
通常単価(税別)
5,72615,249
税込単価
6,29916,774
通常出荷日:4日目~11日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

口内径

(mm)

サイズ

商品詳細種別

最小発注数量
125mL
21
61×38×102mm
HDPE 透明 125mL
1パック

12個入り

250mL
28
76×51×117mm
HDPE 透明 250mL
1パック

12個入り

500mL
37
97×60×147mm
HDPE 透明 500mL
1パック

12個入り

1000mL
44
125×71×180mm
HDPE 透明 1000mL
1パック

6個入り

2000mL
51
152×84×242mm
HDPE 透明 2000mL
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,726
( 6,299 )
11日目
8,237
( 9,061 )
9日目
12,289
( 13,518 )
4日目
13,757
( 15,133 )
9日目
15,249
( 16,774 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角型試薬ボトル HDPE 2007シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型試薬ボトル HDPE 2007シリーズ
角型試薬ボトル HDPE 2009シリーズ
細口試薬ボトル PPCO 2006シリーズ
角型透明ボトル PC 30mL 2015シリーズ
細口試薬ボトル PFA 透明 DS1630シリーズ
角型ボトル PPCO 透明 2016シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,726-9,672 -3,736 -7,912 -10,9244,979 -
通常出荷日4日目〜8日目〜4日目〜4日目〜36日目9日目〜
透明褐色透明透明透明透明
材質本体/HDPE、キャップ/PP本体/HDPE、キャップ/PP本体/PPCO、キャップ/PP本体/PC、キャップ/PP本体/PFA、キャップ/PFA本体/PPCO、キャップ/PP

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト