17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角型タンク 14100シリーズ 62-1610-36

角型タンク 14100シリーズ

通常単価(税別)
44,865円
税込単価
49,352円
通常出荷日:8日目

【特長】FDA21CFR177.1520に準拠している角型タンクです。

  • 平均肉厚
    3.9mm
  • 材質
    HDPE

型番:

62-1610-36
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

62-1610-36の仕様・寸法情報

容量(L)
23
最大外寸
424×322×291mm
推奨容量
23L
平均肉厚
3.9mm
商品詳細種別
424×322×291mm(推奨容量:23L)
材質
HDPE

絞り込み条件

  • 容量(L)

  • 最大外寸

  • 推奨容量

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
62-1610-36

容量

(L)

最大外寸

推奨容量

商品詳細種別

最小発注数量
23
424×322×291mm
23L
424×322×291mm(推奨容量:23L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,865円
( 49,352円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
FDA21CFR177.1520に準拠している角型タンクです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角型タンク 14100シリーズの型番62-1610-36のページです。 型番62-1610-36に関する仕様情報を記載しております。
角型タンク 14100シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型タンク 14100シリーズ
角型容器
活栓付タテ型タンク
角型広口瓶 M1-016シリーズ
角型細口瓶 M1-017シリーズ
角型透明ボトル PC 30mL 2015シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格44,865円471円 -9,471円 -476円 -458円 -7,912円 -
通常出荷日8日目4日目4日目4日目〜4日目〜4日目〜
平均肉厚3.9mm-----
材質HDPE本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)PP(ポリプロピレン)本体/HDPE、Cap/HDPE、中栓/LDPE本体/HDPE、Cap/HDPE、中栓/LDPE本体/PC、キャップ/PP
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました