17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

円筒型活栓付タンク 11102シリーズ

円筒型活栓付タンク 11102シリーズ

通常単価(税別)
37,297円~95,059円
税込単価
41,027円~104,565円
通常出荷日:26日目~35日目

【特長】ニードルタイプの活栓を取付けたタイプの円筒型タンクです。

  • 材質
    本体・フタ/LLDPE(低密度ポリエチレン)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 高さ(mm)

  • 直径(φmm)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

容量

(L)

高さ

(mm)

直径

(φmm)

商品詳細種別

最小発注数量
19
380
280
19L
1個
114
762
457
114L
1個
208
914
559
208L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,297円
( 41,027円 )
35日目
72,366円
( 79,603円 )
26日目
95,059円
( 104,565円 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ニードルタイプの活栓を取付けたタイプの円筒型タンクです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

円筒型活栓付タンク 11102シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円筒型活栓付タンク 11102シリーズ
活栓付タテ型タンク
ナルゲン活栓付角型瓶(PP製)
ハンディーボトル活栓付
フッ素加工活栓付角型大型瓶(FLPE製)
ポリタンク 10L廃液缶
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格37,297円-9,470円 -29,514円 -4,169円 -40,756円 -2,677円 -
通常出荷日26日目〜4日目1日目4日目1日目4日目
材質本体・フタ/LLDPE(低密度ポリエチレン)PP(ポリプロピレン)本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)本体/FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、活栓/TefzelETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)、フタ/FLPP(フッ素加工高密度ポリプロピレン)、ハンドル/ステンレスPE(ポリエチレン)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト