17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

マイクロプレートボルテックスミキサー 02-216シリーズ

マイクロプレートボルテックスミキサー 02-216シリーズ
通常単価(税別)
24,985242,979
税込単価
27,484267,277
通常出荷日:9日目

【特長】・標準付属のアタッチメントではマイクロプレート1枚がミキシング可能です・タッチ操作ができるカッ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

運転モード

回転数

軌道直径

重量

電源

商品詳細種別

付属品

タイマー

最小発注数量
137×266×114mm
ON(カウントアップorタイマー)、タッチ
ONモード/300~2500rpm、タッチモード/300~3500rpm
3.5mm
3.98kg
120V、50/60Hz、0.25A
デジタル
マイクロプレートホルダー(1枚用)、カップヘッド、電源ケーブル
~9999分(~99分59秒/1秒刻み、~9999分/1分刻み)
1個
-
-
-
-
-
-
マイクロプレートホルダー 2枚用
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
242,979
( 267,277 )
9日目
24,985
( 27,484 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準付属のアタッチメントではマイクロプレート1枚がミキシング可能です
・タッチ操作ができるカップヘッドが付属します
・回転数と時間は見やすいLEDディスプレイで、キーパッド操作により設定します
・ゲル状の足がしっかりと設置台に吸い付き、振動少なく運転します
・2枚のプレートが同時にミキシングできるアタッチメント(別売)があります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロプレートボルテックスミキサー 02-216シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロプレートボルテックスミキサー 02-216シリーズ
ミニスターラー交換用電池ボックス IS-001
PTFE NRシリーズ
撹拌シャフト SUSシリーズ
撹拌棒 3350シリーズ
ボルテックスミキサー MXシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格24,985-6,67914,529 -5,821 -5,107 -26,542
通常出荷日9日目1日目9日目13日目26日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト