17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートクレーブ適用運搬台車 30用 KMS-Aシリーズ

オートクレーブ適用運搬台車 30用 KMS-Aシリーズ

通常単価(税別)
58,16267,137
税込単価
63,97873,851
通常出荷日:30日目~35日目

【仕様】・自在キャスター4個(内ストッパー付2個)・材質:台車(皿)/SUS304、キャスター金具/S...

詳細を確認
  • 仕様
    自在キャスター4個(内ストッパー付2個)
  • 材質
    台車(皿)/SUS304、キャスター金具/SUS304、キャスター車輪/MCナイロン車、ボルト・ナット/SUS304
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 重量(kg)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 30日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

重量

(kg)

商品詳細種別

最小発注数量
2.2kg
30用
1個
2.3kg
33用
1個
2.7kg
36用
1個
2.8kg
39用
1個
3.2kg
43用
1個
3.8kg
47用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,162
( 63,978 )
30日目
58,703
( 64,573 )
30日目
59,676
( 65,644 )
35日目
60,865
( 66,952 )
30日目
63,784
( 70,162 )
30日目
67,137
( 73,851 )
35日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・自在キャスター4個(内ストッパー付2個)
・材質:台車(皿)/SUS304、キャスター金具/SUS304、キャスター車輪/MCナイロン車、ボルト・ナット/SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オートクレーブ適用運搬台車 30用 KMS-Aシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートクレーブ適用運搬台車 30用 KMS-Aシリーズ
シャッター弁 SHシリーズ
テーパータンク運搬用台車(ウレタン車) KMSシリーズ
タンク運搬台車(ウレタン車輪付) KMSシリーズ
テーパータンク運搬用台車 KMシリーズ
タンク運搬台車 KMシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格58,162-141,958 -36,309 -160,000 -25,752 -105,621 -
通常出荷日30日目〜8日目8日目〜30日目1日目〜30日目
仕様自在キャスター4個(内ストッパー付2個)スライドシャッター付--自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個-
材質台車(皿)/SUS304、キャスター金具/SUS304、キャスター車輪/MCナイロン車、ボルト・ナット/SUS304-台車本体:SUS304 キャスター:SUS304・ナイロンウレタン車台車本体:SUS304 キャスター:SUS304・ナイロンウレタン車-台車本体:SUS304 キャスター:SSクロム・ゴム車

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング