17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミリングドリル

ミリングドリル

通常単価(税別)
5,2156,029
税込単価
5,7376,632
通常出荷日:9日目

・全長(mm):90・先端角(°):118・母材:HSS・コーティング:TiN

  • 全長 (mm)
    90
  • 先端角(°)
    118
  • コーティング
    TiN
  • 母材
    HSS
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

刃径(mm)

最小発注数量
6.0
1個
8.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,215
( 5,737 )
9日目
6,029
( 6,632 )
9日目

詳細情報

基本情報

・全長(mm):90
・先端角(°):118
・母材:HSS
・コーティング:TiN

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミリングドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミリングドリル
カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE800シリーズ
超高トルク型電動ドライバー RBKシリーズ
ドライバーアーム KP-AUX-C50/E50/B50/D50
カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE500シリーズ
オートパックスクリュードライバ 6841
メーカーアズワンキリウスキリウスキリウスキリウスマキタ
通常価格5,215-58,907 -70,621 -48,014 -50,182 -38,114
通常出荷日9日目3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目
全長(mm)90294298430-1000270333
先端角(°)118-----
コーティングTiN-----
母材HSS-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト