17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

101201 ミーリングドリル 6.0X90 (1本) 62-1359-31

101201 ミーリングドリル 6.0X90 (1本)

通常単価(税別)
4,051円
税込単価
4,456円
通常出荷日:9日目

【特長】・穴あけ、横穴加工などができます。・現場での寸法合わせ、加工修正に大変便利です。【商品仕様】・...

詳細を確認

    型番:

    62-1359-31
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    62-1359-31の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-1359-31
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,051円
    ( 4,456円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・穴あけ、横穴加工などができます。
    ・現場での寸法合わせ、加工修正に大変便利です。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):90
    ・刃径(mm):6
    ・スチール(1mm厚)、合板パネル、プラスチックに。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    101201 ミーリングドリル 6.0X90 (1本)の型番62-1359-31のページです。 型番62-1359-31に関する仕様情報を記載しております。
    101201 ミーリングドリル 6.0X90 (1本)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    101201 ミーリングドリル 6.0X90 (1本)
    カウンター内蔵ブラシレスドライバー 0.3~1.0N/m
    電ドラボール USBケーブル+ビット1本付
    ドリルセット K-109-59
    ドリルビット(ハイス鋼) K-109シリーズ
    ヤマト マイクロパーツフィーダ本体YSV-90 右回転 200V50HZ
    メーカーアズワンハイオスベッセルアズワンアズワンヤマト
    通常価格4,051円49,396円5,732円 -5,219円4,576円160,578円
    通常出荷日9日目19日目7日目8日目7日目〜14日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました