ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルミ規格袋 MBYシリーズ【100個入り】

アルミ規格袋 MBYシリーズ 62-1066-48
通常単価(税別)
16,480
税込単価
18,128
通常出荷日:4日目

【特長】・小ロットに対応したアルミ袋です。・アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。・製造時にコンスターチ...

詳細を確認

型番:

62-1066-48
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

62-1066-48の仕様・寸法情報

構成
PET12/DL/AL7/DL/ONY15/PE15/帯電防止PE40(89μ)
サイズ
220×300mm
厚さ
89μm
帯電防止処理
袋内面フィルム(帯電防止ポリエチレン)
材質
アルミラミネートフィルム
-
-

型番リスト

表示件数
型番
62-1066-48
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,480
( 18,128 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小ロットに対応したアルミ袋です。
・アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。
・製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。
・電子部品梱包に適しています。
・袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)
・MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ規格袋 MBYシリーズの型番62-1066-48のページです。 型番62-1066-48に関する仕様情報を記載しております。
アルミ規格袋 MBYシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ規格袋 MBYシリーズ
CRラミネートフィルム
導電袋
導電袋 大型袋 B9-10
非帯電袋
静電気衝撃防止ハイテクラバー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格16,48016,550 -2,333 -35,4921,223 -937
通常出荷日4日目在庫品1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
構成PET12/DL/AL7/DL/ONY15/PE15/帯電防止PE40(89μ)-----
サイズ220×300mm-----
厚さ89μm100μm----
帯電防止処理袋内面フィルム(帯電防止ポリエチレン)-----
材質アルミラミネートフィルムPETフィルム・特殊導電層ポリオレフィン系樹脂にカーボンブラックを高濃度添加低密度ポリエチレンポリオレフィン系樹脂に帯電防止剤を添加混練りウレタン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました