ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストッパーシェルフ用【4個入り】

通常単価(税別)
10,575円
税込単価
11,633円
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイヤーラック等の転倒防止対策に効果的・移動の多いキャスター付のラックにも使用できます。・震...

詳細を確認

    型番:

    62-1065-92
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (4個入り)

    62-1065-92の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-1065-92
    最小発注数量
    1パック

    4個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,575円
    ( 11,633円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワイヤーラック等の転倒防止対策に効果的
    ・移動の多いキャスター付のラックにも使用できます。
    ・震度7クラス耐震試験実施済
    ・持ち上げない取り付け
    ・穴開けの要らない地震対策
    ・貼り跡が残らず繰り返し使用可能
    ・騒音・ほこりが出ない取り付け
    ・工具不要で簡単設置
    【商品仕様】
    ・材質:
    ・▼キャッチプレート:ABS樹脂
    ・▼ベルト:ポリエステル
    ・▼バックル:亜鉛合金
    ・▼マット:ウレタンゲル
    ・サイズ:H200×W106×D56mm(最大)
    ・マットサイズ:100×50×5mm
    ・入数:4個
    ・重さ:480g
    ・耐震荷重:200kg(1セット使用時)
    ・耐用年数:5~7年(マット)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ストッパーシェルフ用の型番62-1065-92のページです。 型番62-1065-92に関する仕様情報を記載しております。
    ストッパーシェルフ用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ストッパーシェルフ用
    キャビネット用耐震ベルト(外付用)
    スチールラック用落下防止ベルト イーガードラック用
    スチール棚用耐震ベルト(メタルラック用)
    スチール 棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)
    ラック用 耐震金具
    メーカーアズワンエスコTF SERVICEエスコエスコプロセブン
    通常価格10,575円2,756円 -12,573円 -3,403円 -1,444円 -38,173円
    通常出荷日1日目2日目〜4日目1日目〜2日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました