17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリプロピレンメッシュ PPシリーズ

ポリプロピレンメッシュ PPシリーズ

通常単価(税別)
6,893円~17,813円
税込単価
7,582円~19,594円
通常出荷日:11日目~13日目

【特長】・耐薬品性に優れています。・90℃まで使用可能です。

  • メッシュ数
    100
  • 定尺(最大長さ) (m)
    30
  • 長さ (mm)
    1000
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

  • 型番:62-0865-24 PP106
  • 119メッシュ
  • 線径:100μ
  • 目開き:106μ
  • 開口率:26%
  • 厚み:195μ
  • 長さ:1m
  • 幅:1080mm
  • 定尺(最大長さ):30m
  • 注文数は1m単位(1m×〇枚)でお願いします

 

  • 型番:62-0865-25 PP210
  • 70メッシュ
  • 線径:150μ
  • 目開き:210μ
  • 開口率:32%
  • 厚み:315μ
  • 長さ:1m
  • 幅:1780mm
  • 定尺(最大長さ):30m
  • 注文数は1m単位(1m×〇枚)でお願いします

 

  • 型番:62-0865-28 PP500-1
  • 30メッシュ
  • 線径:320μ
  • 目開き:500μ
  • 開口率:36%
  • 厚み:690μ
  • 長さ:1m
  • 幅:1000mm
  • 定尺(最大長さ):30m
  • 注文数は1m単位(1m×〇枚)でお願いします

 

  • 型番:62-0865-30 PP980-1
  • 18メッシュ
  • 線径:490μ
  • 目開き:980μ
  • 開口率:47%
  • 厚み:960μ
  • 長さ:1m
  • 幅:1080mm
  • 定尺(最大長さ):30m
  • 注文数は1m単位(1m×〇枚)でお願いします

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 線径(φmm)

  • 厚さ(mm)

  • 目開き(mm)

  • 開孔率(%)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 12日以内
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

線径

(φmm)

厚さ

(mm)

目開き

(mm)

開孔率

(%)

幅

(mm)

最小発注数量
0.1
0.195
0.106
26
1080
1個
0.15
0.315
0.21
32
1780
1個
0.2
0.35
0.23
27
1520
1個
0.25
0.525
0.35
32
1350
1個
0.32
0.69
0.5
36
1000
1個
0.32
0.69
0.5
36
2370
1個
0.49
0.96
0.98
47
1080
1個
0.49
0.96
0.98
47
2160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,740円
( 8,514円 )
12日目
15,135円
( 16,649円 )
12日目
10,107円
( 11,118円 )
11日目
12,021円
( 13,223円 )
13日目
6,893円
( 7,582円 )
12日目
11,638円
( 12,802円 )
13日目
8,711円
( 9,582円 )
12日目
17,813円
( 19,594円 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れています。
・90℃まで使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリプロピレンメッシュ PPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリプロピレンメッシュ PPシリーズ
静電気防止メッシュ
ナイロンメッシュ PAシリーズ
ナイロンメッシュ 目開き500μ~1920μ PAシリーズ
ナイロンメッシュ 目開き100μ~475μ PAシリーズ
アズワン ポリエステルメッシュ 目開き1μ~95μ PETシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,893円-12,595円 -9,653円 -6,510円 -6,510円 -7,740円 -
通常出荷日11日目〜13日目12日目〜13日目12日目〜12日目〜
メッシュ数100100100100100100
定尺(最大長さ)(m)303030303030
長さ(mm)10001000100010001000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト