ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ガス検知管 250S 硫化ジメチル

ガス検知管 250S 硫化ジメチル 62-0854-18
通常単価(税別)
4,890
税込単価
5,379
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・測定ガス名:硫化ジメチル・測定範囲(ppm):0.21~100・測定回数:10

型番:

62-0854-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-0854-18の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
62-0854-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,890
( 5,379 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定ガス名:硫化ジメチル
・測定範囲(ppm):0.21~100
・測定回数:10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 250S 硫化ジメチルの型番62-0854-18のページです。 型番62-0854-18に関する仕様情報を記載しております。
ガス検知管 250S 硫化ジメチルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 250S 硫化ジメチル
硫酸ジメチル用チューブ 50本 080150-114シリーズ
ガス検知管 239S 硫化カルボニル
ガス検知管 121S
ガステック ガス検知管 4L 硫化水素
ガス検知管 120U 硫化水素
メーカーアズワンアズワンアズワンケニス三商アズワン
通常価格4,89087,70119,698 -3,8313,56020,820 -
通常出荷日4日目36日目13日目10日目4日目13日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました