ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ガス検知管 119LPG メタノール

ガス検知管 119LPG メタノール 62-0854-14
通常単価(税別)
22,835
税込単価
25,119
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・測定ガス名:メタノール・測定範囲(ppm):100~1000ppmw・測定回数:10

型番:

62-0854-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-0854-14の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
62-0854-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,835
( 25,119 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定ガス名:メタノール
・測定範囲(ppm):100~1000ppmw
・測定回数:10

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 119LPG メタノールの型番62-0854-14のページです。 型番62-0854-14に関する仕様情報を記載しております。
ガス検知管 119LPG メタノールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 119LPG メタノール
ガス検知管 119SA メタノール
ガス検知管 119U メタノール
ガス検知管 119
ガス検知管 119 メチルシクロヘキサノール 119シリーズ
北川式ガス検知管 119SA
メーカーアズワンアズワンアズワンケニスアズワンケニス
通常価格22,83519,698 -20,820 -4,40514,522 -3,353
通常出荷日8日目13日目20日目12日目16日目〜9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました