ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ガス検知管 251U ディーゼル燃料

ガス検知管 251U ディーゼル燃料 62-0854-09
通常単価(税別)
9,417
税込単価
10,359
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・測定ガス名:ディーゼル燃料・測定範囲(ppm):0.5~30・測定回数:10

型番:

62-0854-09
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-0854-09の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
62-0854-09
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,417
( 10,359 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定ガス名:ディーゼル燃料
・測定範囲(ppm):0.5~30
・測定回数:10

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 251U ディーゼル燃料の型番62-0854-09のページです。 型番62-0854-09に関する仕様情報を記載しております。
ガス検知管 251U ディーゼル燃料のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 251U ディーゼル燃料
固体捕集管 活性炭 251S2-20
検知管 251S-20 活性炭チューブ 20入
ガステック 固体捕集管 251S-20 活性炭チューブ
検知管 251S2-20 活性炭チューブ 20入
北川式ガス検知管 121U
メーカーアズワンガステック東京硝子器械三商東京硝子器械ケニス
通常価格9,4175,5415,3985,5415,3985,840
通常出荷日10日目1日目7日目4日目7日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました