ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 PPトレー 長方形【20個入り】 |
|
アズワン サンプル保管トレー 2×6マス T-010-12TD(12マスシリーズ |
|
トラスコ中山 PPトレー 角【10~20個入り】 |
|
アズワン オープントレー(5枚入) PP OTKシリーズ |
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,625円 ( 7,288円 ) | 13日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 1日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 11日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 13日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 27日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 13日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 13日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 4日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 20日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 13日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 4日目 |
5,758円 ( 6,334円 ) | 13日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 13日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 1日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 1日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 13日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 4日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 13日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 11日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 13日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 11日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 11日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 13日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 9日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 13日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 11日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 13日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 11日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 12日目 |
5,758円 ( 6,334円 ) | 13日目 |
5,758円 ( 6,334円 ) | 11日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 13日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 11日目 |
5,758円 ( 6,334円 ) | 20日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 13日目 |
7,466円 ( 8,213円 ) | 9日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 11日目 |
5,758円 ( 6,334円 ) | 4日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 4日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 4日目 |
7,466円 ( 8,213円 ) | 4日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 13日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 4日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 13日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 9日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 13日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 13日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 11日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 13日目 |
5,758円 ( 6,334円 ) | 13日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 13日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 16日目 |
7,466円 ( 8,213円 ) | 13日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 13日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 13日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 11日目 |
8,767円 ( 9,644円 ) | 9日目 |
6,950円 ( 7,645円 ) | 11日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 11日目 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 13日目 |
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~