17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。

PTFE NRシリーズ

PTFE NRシリーズ
通常単価(税別)
18,587円~62,007円
税込単価
20,446円~68,208円
通常出荷日:9日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ロッド外径

(φmm)

商品詳細種別

羽根径

(φmm)

全長

(mm)

最小発注数量
9.5
550mm 9.5φ 60mm
60
550
1個
9.5
650mm 9.5φ 60mm
60
650
1個
8
300mm 8φ 40mm
40
300
1個
8
400mm 8φ 40mm
40
400
1個
8
500mm 8φ 50mm
50
500
1個
10
750EXmm 10φ 70mm
70
750EX
1個
16
750EXmm 16φ 100mm
100
750EX
1個
16
1000EXmm 16φ 120mm
120
1000EX
1個
9.5
550mm 9.5φ 100mm
100
550
1個
9.5
650mm 9.5φ 100mm
100
650
1個
9.5
550mm 9.5φ 140mm
140
550
1個
9.5
650mm 9.5φ 140mm
140
650
1個
8
300mm 8φ 80mm
80
300
1個
8
400mm 8φ 80mm
80
400
1個
8
500mm 8φ 80mm
80
500
1個
10
750EXmm 10φ 140mm
140
750EX
1個
16
750EXmm 16φ 180mm
180
750EX
1個
16
1000EXmm 16φ 180mm
180
1000EX
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,641円
( 35,905円 )
9日目
38,032円
( 41,835円 )
9日目
21,633円
( 23,796円 )
9日目
21,837円
( 24,021円 )
9日目
24,051円
( 26,456円 )
9日目
30,088円
( 33,097円 )
9日目
49,972円
( 54,969円 )
9日目
62,007円
( 68,208円 )
9日目
19,690円
( 21,659円 )
9日目
19,586円
( 21,545円 )
9日目
21,188円
( 23,307円 )
9日目
23,820円
( 26,202円 )
9日目
18,600円
( 20,460円 )
9日目
18,587円
( 20,446円 )
9日目
19,168円
( 21,085円 )
9日目
22,166円
( 24,383円 )
9日目
46,719円
( 51,391円 )
9日目
44,767円
( 49,244円 )
9日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE NRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE NRシリーズ
ふっ素樹脂(PTFE)バキュームシール NR2205シリーズ
PTFE撹拌羽根 NR-64
PTFE撹拌羽根 NR-63
PTFE撹拌羽根 NR-62
PTFE撹拌羽根 NR-61
メーカーアズワンアズワンケニスケニスケニスケニス
通常価格18,587円-35,726円 -975円888円888円888円
通常出荷日9日目9日目〜7日目7日目7日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト