17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ナフロン(PTFE)シート
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
シリコンゴムシート
アズワン
  • <
  • >
超高分子PE樹脂多孔質シート NR2451シリーズ

超高分子PE樹脂多孔質シート NR2451シリーズ

通常単価(税別)
42,577円~68,028円
税込単価
46,835円~74,831円
通常出荷日:30日目

【特長】・超高分子ポリエチレン樹脂の多孔質シートです。・耐薬品性、耐摩耗性、電気特性等、超高分子ポリエ...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    500
  • 長さ (mm)
    10000
  • 孔径 (μm)
    17(平均)
  • 気孔率(%)
    30
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 厚さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 30日以内

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

最小発注数量
0.1
1個
0.2
1個
0.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,503円
( 61,053円 )
30日目
68,028円
( 74,831円 )
30日目
42,577円
( 46,835円 )
30日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高分子ポリエチレン樹脂の多孔質シートです。
・耐薬品性、耐摩耗性、電気特性等、超高分子ポリエチレン樹脂の特性をそのまま多孔質化することで、通気性、低摩耗性等の特性を強化します。
・生理的に無害・無毒で、日本食品衛生協会の使用許可を得ています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超高分子PE樹脂多孔質シート NR2451シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超高分子PE樹脂多孔質シート NR2451シリーズ
超高分子PE樹脂多孔質シート NR2451シリーズ
FEPシート NRシリーズ
PFAフィルム NRシリーズ
ふっ素樹脂ファブリック FGシリーズ
マグラバー(マグネットシート)
メーカーアズワンフロンケミカルアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格42,577円-42,577円 -8,365円 -11,587円 -8,313円4,815円 -
通常出荷日30日目30日目7日目〜7日目〜12日目12日目〜
幅(mm)500-11501150500-
長さ(mm)10000-10001000500-
孔径(μm)17(平均)-----
気孔率(%)30-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト