17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

危険物輸送容器(ポリコン)

危険物輸送容器(ポリコン)
通常単価(税別)
4,3486,625
税込単価
4,7837,288
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

容量

(L)

商品詳細種別

最小発注数量
270×270×285H
13
13L
1個
270×270×320H
16
16L
1個
240×275×423H
20
20L
1個
275×350×438H
30
30L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,348
( 4,783 )
4日目
4,565
( 5,022 )
4日目
4,782
( 5,260 )
4日目
6,625
( 7,288 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

危険物輸送容器(ポリコン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
危険物輸送容器(ポリコン)
ねじ口U式容器(スチロール管瓶)
ハイパック容器 容量 970mL~1460mL
タマカン (UN対応容器) 容量 10L~20L
アタッシュボトル(PE製)
ピンバイアル 本体 0115シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,348-10,745 -995 -3,950 -3,83112,710 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目9日目〜
口内径(mm)50φ50φ115.2φ50φ507.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト