17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガス検知管 145SA 1,2-ジクロロエチレン

ガス検知管 145SA 1,2-ジクロロエチレン
通常単価(税別)
20,20824,596
税込単価
22,22927,056
通常出荷日:13日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

校正証明

商品詳細種別

最小発注数量
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
145SA 1,2-ジクロロエチレン <校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
-
145SA 1,2-ジクロロエチレン <試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,596
( 27,056 )
13日目
20,208
( 22,229 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 145SA 1,2-ジクロロエチレンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 145SA 1,2-ジクロロエチレン
ガス検知管 139 1,2-ジクロロエチレン 139シリーズ
ガス検知管 145 酢酸プロピル 145シリーズ
ガス検知管 230SA 1,2-ジクロロエタン
ガス検知管 235SA 1,1-ジクロロエタン
ガス検知管 160S 1,1,1-トリクロロエタン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格20,208-13,834 -13,834 -19,698 -22,759 -19,698 -
通常出荷日13日目16日目〜16日目〜13日目13日目13日目
測定ガス名1,2-ジクロロエチレン、測定範囲:4.2~840ppm1,2-ジクロロエチレン、測定範囲:5~250ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:作業環境測定基準酢酸プロピル、測定範囲:20~500ppm、標準吸引回数(n):21,2-ジクロロエタン、測定範囲:5~50ppm1,1-ジクロロエタン、測定範囲:10~160ppm1,1,1-トリクロロエタン、測定範囲:15~400ppm
検知管名145SA 1,2-ジクロロエチレン139 1,2-ジクロロエチレン145 酢酸プロピル230SA 1,2-ジクロロエタン235SA 1,1-ジクロロエタン160S 1,1,1-トリクロロエタン
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト