17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガス検知管 134SG トリクロロエチレン

ガス検知管 134SG トリクロロエチレン
通常単価(税別)
21,02425,412
税込単価
23,12627,953
通常出荷日:13日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

校正証明

商品詳細種別

最小発注数量
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
134SG トリクロロエチレン <校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
-
134SG トリクロロエチレン <試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,412
( 27,953 )
13日目
21,024
( 23,126 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 134SG トリクロロエチレンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 134SG トリクロロエチレン
ガス検知管 134SA トリクロロエチレン
ガス検知管 134SB トリクロロエチレン
ガス検知管 135SG テトラクロロエチレン
ガス検知管 電動吸引式 132P トリクロロエチレン
ガス検知管 132M トリクロロエチレン 132シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格21,024-20,208 -20,208 -22,759 -4,118 -13,551 -
通常出荷日13日目13日目13日目13日目13日目〜16日目〜
測定ガス名トリクロロエチレン、測定範囲:0.05~2.0%トリクロロエチレン、測定範囲:5~300ppmトリクロロエチレン、測定範囲:0.2~36.8ppmテトラクロロエチレン、測定範囲:0.1~2.0%トリクロロエチレン、測定範囲:20~1200μg/m3トリクロロエチレン、測定範囲:2~250ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:排水試験
検知管名134SG トリクロロエチレン134SA トリクロロエチレン134SB トリクロロエチレン135SG テトラクロロエチレン132P トリクロロエチレン132M トリクロロエチレン
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト