17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガス検知管 222S ジエチルアミン

ガス検知管 222S ジエチルアミン
通常単価(税別)
19,69824,086
税込単価
21,66826,495
通常出荷日:13日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

校正証明

商品詳細種別

最小発注数量
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
222S ジエチルアミン <校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
-
222S ジエチルアミン <試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,086
( 26,495 )
13日目
19,698
( 21,668 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 222S ジエチルアミンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 222S ジエチルアミン
ガス検知管 158S スチレン
ガス検知管 227S メチルアミン
ガス検知管 187S ハイドロカーボン
ガス検知管 122SA エチレンオキシド
ガス検知管 8La 塩素
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,698-19,698 -19,698 -19,698 -19,698 -13,207 -
通常出荷日13日目13日目13日目13日目〜13日目16日目〜
検知管名222S ジエチルアミン158S スチレン227S メチルアミン187S ハイドロカーボン122SA エチレンオキシド8La 塩素
測定ガス名①イソプロピルアミン、測定範囲:1~12ppmジビニルベンゼン、測定範囲:5~50ppmエチルアミン、測定範囲:1~20ppmオクタン、測定範囲:100~2800ppmイソプロピルアルコール、測定範囲:0.05~2.5%塩素、測定範囲:0.1~16ppm、標準吸引回数(n):1
測定ガス名②ジエチルアミン、測定範囲:1~20ppmスチレン、測定範囲:2.5~300ppmジメチルアミン、測定範囲:1~20ppmケロシン、測定範囲:2~20mg/Lエチレンオキシド、測定範囲:0.01~4%臭素、測定範囲:0.05~0.8ppm、標準吸引回数(n):4、特記事項:換算係数使用
測定ガス名③トリメチルアミン、測定範囲:1~20ppmα-ピネン、測定範囲:20~300ppmメチルアミン、測定範囲:1~20ppmシクロヘキサン、測定範囲:50~1400ppm酸化エチレン、測定範囲:0.01~4%二酸化塩素、測定範囲:0.3~4.8ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト