17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガス検知管 121U ホスフィン

ガス検知管 121U ホスフィン
通常単価(税別)
22,14726,644
税込単価
24,36229,308
通常出荷日:13日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

校正証明

商品詳細種別

最小発注数量
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
121U ホスフィン <校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
-
121U ホスフィン <試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,644
( 29,308 )
13日目
22,147
( 24,362 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 121U ホスフィンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 121U ホスフィン
ガス検知管 121 ペンゼン 121シリーズ
ガス検知管 121L ペンゼン 121シリーズ
ガス検知管 119U メタノール
ガス検知管 197U シクロヘキサノン
ガス検知管 130U メルカプタン類
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格22,147-13,207 -13,207 -20,820 -20,820 -20,820 -
通常出荷日13日目16日目〜16日目〜20日目13日目13日目〜
検知管名121U ホスフィン121 ペンゼン121L ペンゼン119U メタノール197U シクロヘキサノン130U メルカプタン類
測定ガス名①アルシン、測定範囲:0.05~2ppma-ピネン、測定範囲:95~1140ppm、標準吸引回数(n):3、特記事項:換算係数使用ベンゼン、測定範囲:0.1~65ppm、標準吸引回数(n):5、特記事項:作業環境測定基準メタノール、測定範囲:20~1000ppmイソホロン、測定範囲:5~80ppmイソプロピルメルカプタン、測定範囲:0.5~10ppm
測定ガス名②ホスフィン、測定範囲:0.05~2.0ppmジイソブチレン、測定範囲:45~540ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:換算係数使用ヨウ化メチル、測定範囲:0.32~32ppm、標準吸引回数(n):5、特記事項:換算係数使用1,4-ジオキサン、測定範囲:20~500ppmシクロヘキサノン、測定範囲:2~100ppmエチルメルカプタン、測定範囲:0.5~10ppm
測定ガス名③リン化水素、測定範囲:0.05~2.0ppmベンゼン、測定範囲:2.5~120ppm、標準吸引回数(n):2ヨウ化メチレン、測定範囲:0.22~22ppm、標準吸引回数(n):5、特記事項:換算係数使用エチレンクロロヒドリン、測定範囲:5~300ppm1-メトキシ-2-プロパノール、測定範囲:10~500ppmtert-ブチルメルカプタン、測定範囲:0.5~10ppm
測定回数20回(1箱あたり)10回(1箱あたり)5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト