17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガス検知管 139U メチルエチルケトン

ガス検知管 139U メチルエチルケトン
通常単価(税別)
20,82025,310
税込単価
22,90227,841
通常出荷日:13日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

校正証明

商品詳細種別

最小発注数量
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
139U メチルエチルケトン <校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
-
139U メチルエチルケトン <試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,310
( 27,841 )
13日目
20,820
( 22,902 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 139U メチルエチルケトンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 139U メチルエチルケトン
ガス検知管 139SB メチルエチルケトン
ガス検知管 121U ホスフィン
ガス検知管 119U メタノール
ガス検知管 183U フェノール
ガス検知管 197U シクロヘキサノン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格20,820-19,698 -22,147 -20,820 -20,820 -20,820 -
通常出荷日13日目13日目13日目20日目13日目13日目
検知管名139U メチルエチルケトン139SB メチルエチルケトン121U ホスフィン119U メタノール183U フェノール197U シクロヘキサノン
測定ガス名①ジイソブチルケトン、測定範囲:20~1000ppm酢酸イソブチル、測定範囲:0.01~1.4%アルシン、測定範囲:0.05~2ppmメタノール、測定範囲:20~1000ppmクレゾール、測定範囲:0.5~25.0ppmイソホロン、測定範囲:5~80ppm
測定ガス名②メチルエチルケトン、測定範囲:20~1500ppm酢酸イソプロピル、測定範囲:0.01~1.2%ホスフィン、測定範囲:0.05~2.0ppm1,4-ジオキサン、測定範囲:20~500ppmフェノール、測定範囲:0.5~25.0ppmシクロヘキサノン、測定範囲:2~100ppm
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)20回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト