17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガス検知管 139SB メチルエチルケトン

ガス検知管 139SB メチルエチルケトン
通常単価(税別)
19,69824,086
税込単価
21,66826,495
通常出荷日:13日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

校正証明

商品詳細種別

最小発注数量
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
139SB メチルエチルケトン <校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
-
139SB メチルエチルケトン <試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,086
( 26,495 )
13日目
19,698
( 21,668 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 139SB メチルエチルケトンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 139SB メチルエチルケトン
ガス検知管 113SB ヘキサン
ガス検知管 122SA エチレンオキシド
ガス検知管 130U メルカプタン類
ガス検知管 211U アクリル酸メチル
ガス検知管 187S ハイドロカーボン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,698-19,69819,698 -20,820 -20,820 -19,698 -
通常出荷日13日目13日目13日目13日目〜13日目13日目〜
検知管名139SB メチルエチルケトン113SB ヘキサン122SA エチレンオキシド130U メルカプタン類211U アクリル酸メチル187S ハイドロカーボン
測定ガス名①酢酸イソブチル、測定範囲:0.01~1.4%イソブタン、測定範囲:50~1200ppmイソプロピルアルコール、測定範囲:0.05~2.5%イソプロピルメルカプタン、測定範囲:0.5~10ppmアクリル酸イソブチル、測定範囲:5~60ppmオクタン、測定範囲:100~2800ppm
測定ガス名②酢酸イソプロピル、測定範囲:0.01~1.2%イソブチレン、測定範囲:0.03~2.0%エチレンオキシド、測定範囲:0.01~4%エチルメルカプタン、測定範囲:0.5~10ppmアクリル酸エチル、測定範囲:5~60ppmケロシン、測定範囲:2~20mg/L
測定ガス名③酢酸ブチル、測定範囲:0.01~1.0%2,2,4-トリメチルペンタン、測定範囲:100~4000ppm酸化エチレン、測定範囲:0.01~4%tert-ブチルメルカプタン、測定範囲:0.5~10ppmアクリル酸ブチル、測定範囲:5~60ppmシクロヘキサン、測定範囲:50~1400ppm
測定ガス名④酢酸プロピル、測定範囲:0.01~1.4%ヘキサン、測定範囲:50~1400ppmフラン、測定範囲:0.01~2.0%n-プロピルメルカプタン、測定範囲:0.5~10ppmアクリル酸メチル、測定範囲:2~60ppmハイドロカーボン、測定範囲:50~1400ppm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト