17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガス検知管 189U 2-ブタノール

ガス検知管 189U 2-ブタノール
通常単価(税別)
20,82025,310
税込単価
22,90227,841
通常出荷日:13日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

校正証明

商品詳細種別

最小発注数量
校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図
189U 2-ブタノール<校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図 付>
1個
-
189U 2-ブタノール<試験成績書付>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,310
( 27,841 )
13日目
20,820
( 22,902 )
13日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 189U 2-ブタノールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 189U 2-ブタノール
ガス検知管 115 2-ブタノール 115シリーズ
ガス検知管 114 1-ブタノール 114シリーズ
ガス検知管 2L 二酸化炭素 2Lシリーズ
ガス検知管 2H 二酸化炭素 2Hシリーズ
ガス検知管 223S 2,2-ジクロロエチルエーテル
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格20,820-14,178 -14,178 -13,207 -13,207 -22,759 -
通常出荷日13日目16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜13日目
測定ガス名2-ブタノール、測定範囲:4~300ppm2-ブタノール、測定範囲:5~150ppm、標準吸引回数(n):3、特記事項:作業環境測定基準1-ブタノール、測定範囲:10~150ppm、標準吸引回数(n):3二酸化炭素、測定範囲:0.13~6.0%、標準吸引回数(n):1二酸化炭素、測定範囲:0.5~20%、標準吸引回数(n):1ジクロロエチルエーテル、測定範囲:2~30ppm
検知管名189U 2-ブタノール115 2-ブタノール114 1-ブタノール2L 二酸化炭素2H 二酸化炭素223S 2,2-ジクロロエチルエーテル
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)5回(1箱あたり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト